Modüler pano sistemi VX25 Modüler pano

Ürün numarası: VX 9680.408

VX modüler pano sistemleri, parçalı kapılar ile montaj ve modüler bir tasarımda dahili ayırma için.

Ürün numarası:
VX 9680.408
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano karkası
Arka panel
Kablo giriş plakaları
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54'e kadar, panellere bağlı olarak
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
46 kg
EAN
4028177929753
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
VX Modular enclosure, WHdepth 400x2000x800 mm, sheet steel
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK