- Ürün numarası:
- VX 9680.806
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Arka panel
Kablo giriş plakaları
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54'e kadar, panellere bağlı olarak
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 61 kg
- EAN
- 4028177929708
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
VX Modular enclosure, WHdepth 800x2000x600 mm, sheet steel