- Ürün numarası:
- VX 9680.025
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Kapı
Tavan sacı
Arka panel
Kablo giriş plakaları
Ön kapaklar
Kilit: 3 mm double-bit
Kompartıman yan panelleri
Sigortalı terminal panelleri için bağlantı çerçevesi (Marka ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 3X'e kadar, panellere bağlı olarak
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 135,2 kg
- EAN
- 4028177937048
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel