- Ürün numarası:
- AX_IT 7646.400
- Ürün açıklaması
- Endüstriyel ortamda kullanım için yüksek koruma sınıfına sahip IT duvara monte AX pano.
- Fayda
- Değişken derinlikli profil rayları sayesinde 19" IT bileşenlerini hemen yerleştirmek için komple monte edilmiş IT pano
- Tamamen kapalı gövdeli kaynaklı gövde yapısı, genişletme bileşenlerinin maksimum korunmasını sağlar, azami IP 66
- Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
- Son derece kompakt tasarım ile maksimum kullanılabilir iç hacim
- İsteğe bağlı iç donatım
- Optimize edilmiş kablo giriş plakaları ile pano tabanındaki maksimum kesim, kablo yönlendirme alanını %33'e kadar arttırır
- Entegre fırça şeritli kablo giriş plakası üzerinden alttan rahat kablo girişi
- Uygulamalar
- Endüstriyel ortamda kullanım için IT pano
- Üretim tesisinizdeki sürece IT'nin doğrudan güvenli ve korumalı entegrasyonu
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
İç tesisat: Çinko kaplamalı - Basic color
- RAL 7035
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Önceden monteli menteşeli kapılı pano, her yandan kapalı
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Fırça şeritli kablo giriş plakası
19" profil ray ön, değişken derinlikli 25 mm ızgarada 4 iç donatım rayına monteli
Montaj açısı
C profil rayı, arka panele monteli - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 800 mm
Derinlik: 400 mm - Montaj derinliği
- 316 mm
- Bileşenler için montaj yüksekliği
- 15 U
- Kapı menteşesi konumu
- sağ, sola değiştirilebilir
- Kilit sayısı
- 2
- Montaj seçenekleri
- Kablo tutturma için C profil rayı dahil önceden monteli montaj dirseği
- Merkezi topraklama çubuğu için montaj dirseği
- 19" priz grubu montajı için montaj dirseği
- Bilgi
- UL onaylı versiyon talep üzerine tedarik edilir
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Kilit
- Kilit modeli: 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Kilit sayısı: 2 - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 10 (talep üzerine IP 66’ya kadar)
- IP 66'ya kadar (seçilen kablo giriş plakasına göre)
- Flanş plakası
- Boy: 7
Sayı: 1 - Kilit sayısı
- 2
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 32,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177942424
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Ürün açıklaması
- AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction
Duvara monte pano AX IT 19" montaj dikmeli, değişken derinlikli
Ürün numarası: AX_IT 7646.400
Endüstriyel ortamda kullanım için yüksek koruma sınıfına sahip IT duvara monte pano. Pano tabanında kablo giriş plakası için değişken derinlikli 19" profil ray ve fırça şeritli kablo giriş plakasıyla. IP 66’ya kadar koruma sınıfı (seçilen kablo giriş plakasına göre).