Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Ara 2023
Alternatif ürün önerisi:
5301326
Yükseklik ayar ayakları VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için
Ürün numarası: PS 7493.100
Zemin engebeleri durumunda yükseklik farklarını dengelemek için kullanılır. Montaj vidası M12. Pano iç tarafından ayarlamak için isteğe bağlı olarak alyan.
- Ürün numarası:
- PS 7493.100
- Dizayn
- Pano iç tarafından ayarlamak için alyan
- Fayda
- Zemin engebeleri durumunda yükseklik farklarını dengelemek için
- Malzeme
- Çelik sac
- Montaj talimatı
- VX bazasına montajda baza adaptörü gereklidir
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 300 kg
- Ölçüler
- Dişler: M12 x 60
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ çillerler - Tesviye aralığı
- 18 ‐ 63 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,272 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- DK Yükseltme aparatı, 18-63mm, 4'lü pk