Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2021
Alternatif ürün önerisi:
5313175
- Ürün numarası:
- DK 7831.453
- Fayda
- Kaynaklı şasi çerçevesi
- Ön ve arka kapı tam yüzeyli havalandırmalı. Delikli sacda serbest havalandırılan oran > %78
- 2 noktalı kilitleme
- Kapı dayanağı değiştirilebilir, mekanik işleme yok
- Tavan ve çatı üzerinden kablo girişi (isteğe bağlı)
- Bütün düzeylerde sıralanabilir
- 1000 kg'ye kadar statik yük uygulanabilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Profil rayları, montaj çerçevesi ve sistem çerçevesi: Çinko kaplamalı, krom kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Havalandırmalı çelik sac kapılar, önde ve arkada 180° menteşelerle
Tavan plakası, tek parçalı, kapalı
Yükseklik ayar ayakları
482,6 mm (19") bağlantılı, L-formlu profil rayları sistem şasili ön ve arka, derinlikli
Önceden monte edilen bütün yassı parçaların topraklaması
Tekli raflar, raf başına ayrılmış kablo kılavuzu
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 1.000 mm - Bileşenler için kapı başına montaj yüksekliği
- 21 U
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 173,5 kg
- EAN
- 4028177642713
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz