- Ürün numarası:
- DK 7998.106
- Ürün açıklaması
- Standartlaştırılmış bilgi işlem merkezi müşteri tarafından hazırlanmış yerde bir sıcak/soğuk koridor kapama konsepti ile kurulur.
- Fayda
- Enerji verimi artışı
- Kapı ve tavan elemanları kombinasyonundan oluşan, sıcak ve soğuk havanın istikrarlı bir şekilde ayrılmasını sağlayan bölme ayırımı
- Teslimat kapsamı
- Danışmanlık ve ROI hesaplaması
Teslimat ve müşteri altyapısına entegrasyon
Anahtar teslim devreye alma
Dokümantasyon, eğitim, bilgilendirme
Yardım hattı ve servis/servis sözleşmeleri
Tam uyumlu kanal izolasyonu - Net derinlik
- 7.000 mm
- Net yükseklik
- 2.722 mm
- Net genişlik
- 2.750 mm
- İklimlendirme (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 yedekli
- Alçak gerilim ana dağıtıcı sayısı
- 1
- PDU Basic sayısı
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Kombine edilmiş ağ/sunucu rackı (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Design burglar protection
- Evet
- Nemlendirme ve nem giderme sistemi
- isteğe bağlı
- Oda yangın söndürme sistemi
- isteğe bağlı
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- n+1 yedekli
- Sürüm
- Single 6
- Ölçüler
- Genişlik: 2.807 mm
Yükseklik: 2.750 mm
Derinlik: 7.067 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 85480090
- EAN
- 4028177702462
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
- DK RimatrixS standart oda, tekli 6
- Yazılım
- Yazılım