RiMatrix S Standart oda

Ürün numarası: DK 7998.107

Standartlaştırılmış bilgi işlem merkezi müşteri tarafından hazırlanmış yerde bir sıcak/soğuk geçiş bariyeri çerçevesinde kurulur.

Ürün numarası:
DK 7998.107
Ürün açıklaması
Standartlaştırılmış bilgi işlem merkezi müşteri tarafından hazırlanmış yerde bir sıcak/soğuk koridor kapama konsepti ile kurulur.
Fayda
Enerji verimi artışı
Kapı ve tavan elemanları kombinasyonundan oluşan, sıcak ve soğuk havanın istikrarlı bir şekilde ayrılmasını sağlayan bölme ayırımı
Teslimat kapsamı
Danışmanlık ve ROI hesaplaması
Teslimat ve müşteri altyapısına entegrasyon
Anahtar teslim devreye alma
Dokümantasyon, eğitim, bilgilendirme
Yardım hattı ve servis/servis sözleşmeleri
Tam uyumlu kanal izolasyonu
Net derinlik
7.000 mm
Net yükseklik
2.722 mm
Net genişlik
4.774 mm
İklimlendirme (ZUCS)
120 kW + 20 kW
n+2 yedekli
Alçak gerilim ana dağıtıcı sayısı
2
PDU Basic sayısı
28
Serverracks (600x2000x1200mm)
12
Kombine edilmiş ağ/sunucu rackı (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Design burglar protection
Evet
Nemlendirme ve nem giderme sistemi
isteğe bağlı
Oda yangın söndürme sistemi
isteğe bağlı
Design UPS
2 x (60 kW + 20 kW)
n+1 yedekli
Sürüm
Double 6
Ölçüler
Genişlik: 4.839 mm
Yükseklik: 2.750 mm
Derinlik: 7.070 mm
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
73089059
EAN
4028177702479
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
DK RimatrixS standart oda, çiftli 6
Yazılım
Yazılım