Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2023
- Ürün numarası:
- DK 7998.206
- Ürün açıklaması
- Standartlaştırılmış bilgi işlem merkezi bir konteyner çözümü içinde gerçekleştirilerek açık havada da kurulabilir.
- Teslimat kapsamı
- En uygun ağırlık dağıtımı için takviyeli çerçeve konstrüksiyonunda sağlam çelik sac konteyner
Isıl izolasyon malzemeli iç duvar yapısı
Danışmanlık ve ROI hesaplaması
Teslimat ve müşteri altyapısına entegrasyon
Dokümantasyon, eğitim, bilgilendirme
Yardım hattı ve servis/servis sözleşmeleri - Net derinlik
- 7.000 mm
- Net yükseklik
- 2.700 mm
- Net genişlik
- 2.750 mm
- İklimlendirme (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 yedekli
- Alçak gerilim ana dağıtıcı sayısı
- 1
- PDU Basic sayısı
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Kombine edilmiş ağ/sunucu rackı (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Koruma değerleri
- Vandalizm korumalı iç bölüm, DIN EN 1631'a göre direnç sınıfı II
- Temel EMC koruma
- IEC 60 529'a göre toz ve su koruması IP 55
- Design burglar protection
- Evet
- Nemlendirme ve nem giderme sistemi
- isteğe bağlı
- Oda yangın söndürme sistemi
- isteğe bağlı
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- n+1 yedekli
- Sürüm
- Single 6
- Ölçüler
- Genişlik: 3.000 mm
Yükseklik: 3.000 mm
Derinlik: 7.250 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 85371098
- EAN
- 4028177702486
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
- DK RimatrixS standart konteyner, tekli 6
- Yazılım
- Yazılım