- Ürün numarası:
- DK 7030.202
- Ürün açıklaması
- CMC III CAN-Bus Erişimi ile elektromanyetik kollar ve okuma sistemleri, CMC III veya IoT arayüzüne bağlanabilir. Bir CMC III CAN-Bus Erişim ünitesine bir kol ve opsiyonel olarak bir CMC III okuma sistemi bağlanabilir. CMC III CAN-Bus Erişimi, kapı durumunu izlemek için entegre bir kızılötesi sensöre sahiptir. Elektromanyetik kol, CMC III tarafından denetlenir ve kumanda edilir. Bir okuma sistemi bağlantısıyla kollar sayısal kodlar veya transponder kartları üzerinden etkinleştirilebilir. Bir okuma sistemiyle maksimum 16 kapı kolu eş zamanlı yönetilebilir.
- Çalışma şekli
- Bir kapıyı kontrol etmek üzere bir tutamak ve bir okuyucu bağlantısı için
- Entegre IR erişim sensörü
- Dizayn
- Tüm girişlerin ve kapıların kullanıcı bilgisi ve saat damgasıyla raporlanması
- CMC III başına merkezi bir okuyucu cihaz mümkün
- Tutamaklar ile okuyucu cihazlar arasında sabit atama
- Dört göz prensibi
- RiZone ile sistem ve kurulum yerleri arası giriş yetkisi yönetimi
- Tutamaktaki LED ekranın kontrolü
- Malzeme
- Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
- Yüzey
- Ön: düz
Kutu: Dokulu
- Renk
- Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- CMC III erişim kontrolü
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
- Veri yolu sistemi arayüzleri
- 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
- Arayüzler
- RJ12
- Düz pimli konektör
- IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
- 5
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 2
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 16
- Ölçüler
- Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...55 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,183 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III Access Control