- Ürün numarası:
- DK 7320.814
- Ürün açıklaması
- Kablo bağlantılarını CMC-TC sensörlerine ve CMC III çevrim içi konfor kolu VX’e uzatmak ve bir sensör veya bir sensör dizisi için CMC III erişim sensörü 7030.128 için bağlantı kablosu olarak.
- Uygulamalar
- Sensör kablolarının uzatılması
- Uzunluk
- 1 m
- Ölçüler
- Uzunluk: 1 m
- Arayüzler/bağlantılar
- Fiş (tip): RJ12
Soket (tip): RJ12
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,09 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
DK Uzatma kablosu, RJ12, 1m, 2'li pk