Monitör-klavye ünitesi 17"-TFT ekran ve VGA/DVI bağlantılı

Ürün numarası: DK 9055.410

17" TFT ekranlı, İngilizce veya Almanca klavye düzenli, teleskobik raylı 1 adet HE yuvası.

Ürün numarası:
DK 9055.410
Ürün açıklaması
Ünite, dışarı çekilebilen bir çekmeceye yerleştirilmiştir, monitör açılabilir ve çekmece nihai konuma oturur. Böylece bu ünite rafın 19" profilinde sadece 1 U yer kaplar.
Fayda
Analog ve dijital video bağlantısı
Kablolar enerji zincirine güvenli bir şekilde döşenir
Ön taraftan kilitlenebilir
Kolay tek kişi tarafından montaj.
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Monitör-klavye ünitesi, 1 HE
VGA-kablo
DVI kablo
USB kablo
Schuko güç kablosu
17"-TFT ekran ve VGA/DVI bağlantılı
2 PS/2 kablosu
Klavye
Dokunmatik Pad ile bütünleşik
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapalı monitör ünitesinde maksimum güç tüketimi
1 W
Çalışırken maksimum güç tüketimi
32 W
Arayüzler
VGA (D-SUB HD 15 kutuplu)
DVI
1 x USB
PS/2
Fiş (tip)
IEC 320 konektörü C14
Düzen
Almanca
Model No. bilgisi
Talep üzerine teslimat süresi
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 680 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Montaj ölçüleri
Montaj derinliği (min.): 680 mm
Montaj derinliği (maks.): 850 mm
Ekran özellikleri
Çapraz: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrast oranı: Kontrast oranı: yakl. 1000:1
Ekran parlaklığı: 350 cd/m²
Ekran çözünürlüğü: 1280 x 1024 piksel
Renk sayısı: 16.700.000
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
18,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
85286200
EAN
4028177638396
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Ürün açıklaması
DK Monitör/klavye ün., 1U, Almanca, RAL9005
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu