Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Ürün numarası:
- DK 7857.130
- Dizayn
- Sunucu panolarına PSM rayı için Plug & Play bağlantı kablosu.
- Uygulamalar
- Bir PSM barasının PDM'e bağlantısı için bağlantı kablosu
- Uzunluk
- 3 m
- Fiş (tip)
- Wago X-Com
- Bağlantı kablosu (tip)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Ölçüler
- Uzunluk: 3 m
- Prizler
- Bağlantı fişi Wieland GST 18 (PDM bağlantısına uyumlu)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,877 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
- DK Bağlantı kablosu, 3m