Ürün kaldırıldığı tarih: 20 Haz 2020
Alternatif ürün önerisi:
7979823
PDU UK, ölçümlü model
Ürün numarası: DK 7955.522
Ağ arayüzüne sahip faz başına enerji ölçümlü akıllı PDU. Ağ destekli ör. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP ekranlı. CEE fişli (16 A/32 A), BS 1363 (UK) çıkışlı giriş. 3,7 kW ile 22 kW arasında dağıtım gücü.
- Ürün numarası:
- DK 7955.522
- Ürün açıklaması
- Faz başına enerji ölçümü, yani bütün bir IT rackın güç ihtiyacı. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar. OLED ekranı, enerji tüketimini görüntüler. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedek akım beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır.
- Malzeme
- Alüminyum profil, siyah eloksallı
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 62 mm
Uzunluk: 1.955 mm - Priz sayısı ve tipi
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Prizler
- 20 x GB (tip G, BS 1363)
4 x Soğuk cihaz soketi C19 - Nominal akım (maks.)
- 32 A
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~ - Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,06 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
- DK PDU ölçülebilir, UK 32A/1P CEE 20xUK/4xC19