Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2020
PDU UK, şalterli model
Ürün numarası: DK 7955.530
Ağ arayüzüne sahip, anahtarlama fonksiyonlu ve faz başına enerji ölçümlü akıllı PDU. Ağ destekli ör. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP ekranlı. CEE fişli (16 A/32 A), BS 1363 (UK) çıkışlı giriş. 3,7 kW ile 22 kW arasında dağıtım gücü.
- Ürün numarası:
- DK 7955.530
- Ürün açıklaması
- Faz başına ölçüm fonksiyonu ve tek tek devreye alınabilen çıkış yuvaları. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar. İki durumlu röleler ve bir OLED ekranı monte edildiğinde, PDU'nun enerji tüketimi azalır. Entegre bir web sunucusu, kapsamlı kullanıcı yönetimi ile doğrudan ağ bağlantısı sağlar. Yedek akım beslemesi, bütün fazlar ve ilave olarak mevcut bir Power-over-Ethernet ağı üzerinden gerçekleşir. PDU, kapsamlı yönetim ve izleme fonksiyonları sunar. %1'lik bir ölçüm hassasiyeti ile yüksek güvenilirlik sağlanır.
- Malzeme
- Alüminyum profil, doğal anodize
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 85 mm
Uzunluk: 1.280 mm - Priz sayısı ve tipi
- 16 x BS 1363
- Prizler
- 16 x GB (tip G, BS 1363)
- Nominal akım (maks.)
- 13 A
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~ - Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- UK
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177685093
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
- DK PDU anahtarlanabilir, UK 13A/1P CEE 16xBS