Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW
Ürün numarası: SK 3311.910
Büyük alanlı, yüksek performanslı hava/su ısı eşanjörü; sunucu kabininin arka kapısı şekilde tasarlanmıştır. Sunucuların açığa çıkardığı sıcak atık havanın tekrar sunucu giriş havası seviyesine kadar soğutulmasını sağlamaktadır.
- Ürün numarası:
- SK 3311.910
- Fayda
- Server rackların arkasına monte edilmesi sayesinde termal yükler bir fan ile emilmek zorunda değildir.
- Heat Pipe sayesinde ısı eşanjöründe dengeli ısı dağılımı. Böylece ısı eşanjöründe her zaman dengeli bir ısı yükü sağlanır
- 135°'lik kapı açılma açısı, sunucu kabinine arkadan erişim imkanı sunar ve bir kabin içerisinde montajı ve konfigürasyonu kolaylaştırır
- Elektrik gücü tüketimi olmadığından en uygun enerji verimi
- Uygulamalar
- Çalışma esnasında TS IT racklara monte edilebilir.
- Çalışma şekli
- Kabin arka kapısı olarak kullanılır.
- Atık hava oda sıcaklığına kadar soğutulur. Su tarafından alınan ısı enerjisi harici soğuk su üretimi için taşınır ve burada tekrar gerekli gidiş sıcaklığına kadar soğutulur.
- Isı eşanjörü IT ekipmanının hava akımını kullanır ve soğutmak için ek fanlara ihtiyaç duymaz
- Çok kompakt yapı şekline rağmen su ve hava taraflı çok düşük basınç kaybı
- Su bağlantısı sadece alttan
- Renk
- RAL 7035
- Dizayn
- Pano soğutma
- Bilgi
- Kabinde monteli aktif 19" bileşenlerinin hava debisi (ısıtılmış atık hava) perfore ısı eşanjörü arka kapısının basınç kaybını aşmak için yeterli olmalıdır
- Toplam soğutma gücü 24 °C giriş sıcaklığına göredir.
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 105 mm - Maks. soğutma gücü
- 10 kW
- Kullanılabilir yükseklik
- 47 U
- Soğutucu akışkan
- Su (özellikler için internete bakınız)
- Nominal akış hızı – hava hacmi
- 2.700 m³/h
- Su bağlantıları
- DN 25 (G 1" dış vida)
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 6 bar
- Su giriş sıcaklığı
- 15 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 81 kg
- EAN
- 4028177717060
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2200x105 mm, 10 kW