Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Ara 2021
Alternatif ürün önerisi:
3313390
Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Ürün numarası: SK 3311.390
Küçük ve orta büyüklükte IT uygulamaları için ideal.
- Ürün numarası:
- SK 3311.390
- Dizayn
- LCP Inline DX
- Fayda
- EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
- Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
- Sıcaklık denetimi ve düzenlemesi
- Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
- Hız kontrollü kompresör sayesinde soğutma çıkışı ihtiyaca göre ideal şekilde uyarlanır
- Soğutma sistemini ve sunucu kabinini ayırarak özel LCPDX bakımı
- LCP DX/FC versiyonları dolaylı serbest soğutma ile kombinasyonda kullanılırsa işletim maliyetlerinden tasarruf edilebilir
- Uygulamalar
- Küçük ve orta büyüklükte yerlerin IT soğutması için ideal
- Bir veya iki rack ayrı ayrı soğutulabilir
- Çalışma şekli
- Bir kabin sırası içerisine kurmak üzere tasarlanmış LCP. Sıcak hava, koridorun arka tarafından emilir, yüksek güçlü kompakt fan kapakları ile soğutulur ve tekrar odaya veya soğuk koridora üflenir
- LCP DX/FC seçenekleri hem soğutucu madde ısı eşanjörü hem de su glikol ısı eşanjörü içerir. Harici kondenserde ek olarak bir serbest soğutucu entegre edilmiştir.
- Emilen ısıl enerjisi, dış kondenser ünitesinin bulunduğu yerde ortama verilir, kurulum odası ısıtılmaz
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Opsiyonlar
- Nemlendirici, ısıtıcı veya kondenser pompası
Nem alma ve tekrar ısıtıcı
Kondens drenaj pompası
Düşük sıcaklık / yüksek sıcaklık kondenseri (-40 °C / +53 °C) - Dizayn
- Suit soğutma
- İzleme
- Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
- RiZone'a entegrasyon
- Bilgi
- UL onaylı versiyon talep üzerine tedarik edilir
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Faydalı soğutma gücü L22 L30: 20 kW
- Modülasyon bölümü
- 6 ‐ 20 kW
- Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 20 kW/4
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 4.800 m³/h
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm - Pano tipi için uygun
- TS IT
- Pano sırasına montaj
- Aynı hizada
- Nominal çalışma gerilimi
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 12,4 A
- Maks. soğutma gücü
- 20 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı terminali
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Soğutucu
- EC fanı
- Evet
- SNMP kartı
- Evet
- Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
- Evet
- Sıcaklık kontrolü
- Lineer fan kontrolü
- İnverter kontrollü kompresör
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 32 A
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 15 °C...35 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 69 dB(A)
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 201 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177918030
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- LCP Inline DX, 20kW, WHD: 300x2000x1200 mm
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi