- Ürün numarası:
- SK 3312.820
- Ürün açıklaması
- Blue e + IT duvar tipi soğutma ünitesi ile birlikte 482,6 mm (19“) düzlemi önündeki soğuk hava beslemesi için.
- Fayda
- Farklı pano derinlikleri için bir hava kanalı
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- 19” düzleminin 3 U altına montaj
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 3 U
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 16,72 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
-
SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame