Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2023
- Ürün numarası:
- SK 3312.016
- Ürün açıklaması
- Soğutma gücünü arttırmak için LCP'lere sonradan fan modülleri monte edilebilir. İlave entegrasyon ile ayrıca ilave bir yedeklilik elde edilebilir veya LCP'nin elektrik gücü tüketimi azaltılabilir.
- Fayda
- İşletim sırasında bağlanabilir
- Fan modülleri aletsiz değiştirilebilir
- Çalışma şekli
- Fan modüllerini bir LCP'ye takarak, hava performansı ve dolayısıyla ilgili varyantın soğutma gücü artırılır. Soğutma kapasitesi yeterliyse, fan modülleri ekleri yedek olarak kullanılabilir. Fanları gerekli hava hacmi akışının ötesinde uyarlayarak, fanlar daha düşük hızda çalıştığı için elektrik enerjisi tüketimi azaltılabilir. Cihazın gürültü seviyesi de önemli ölçüde azaltılır.
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 1 fan ünitesi
EC fanı
Bağlantı için hazır kablolu
Montaj malzemeleri dahil - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177811515
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
- SK Fan module, UL, for LCP R15, RAL 9005