- Ürün numarası:
- SK 3311.360
- Dizayn
- Kondenser
- Ürün açıklaması
- Kondenser ünitesi soğutucu gaz bazlı LCP'lerin işletimi için gereklidir ve harici kondenser ile birlikte soğutucu madde devresindeki basınç yardımıyla devir sayısı kontrollü olarak işletilen iki fanı içerir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Yüzey
- Toz kaplamalı, galvanize
- Renk
- RAL 9003
- Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
- Maks. soğutma gücü
- 12 kW
- Sıcaklık kontrolü
- Devir sayısı kontrollü fan
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R410A
Soğutucu akışkan: -
- Ölçüler
- Genişlik: 1.303 mm
Yükseklik: 915 mm
Derinlik: 620 mm
- Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 2
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 29 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
-
LCP Rack/Inline DX için hava soğutmalı hibrit kondenser, tavana/duvara montaj için, güç kaynağı: 230 V, 1~, 50/60 Hz, GYD: 1308x928x620 mm, RAL 9003