- Ürün numarası:
- SK 3311.370
- Dizayn
- Kondenser
- Ürün açıklaması
- Kondenser ünitesi soğutucu gaz bazlı LCP'lerin işletimi için gereklidir ve harici kondenser ile birlikte soğutucu madde devresindeki basınç yardımıyla devir sayısı kontrollü olarak işletilen iki fanı içerir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Yüzey
- Toz kaplamalı, galvanize
- Renk
- RAL 9003
- Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil- Maks. soğutma gücü
- 35 kW
- Sıcaklık kontrolü
- Devir sayısı kontrollü fan
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R410A
Soğutucu akışkan: - - Ölçüler
- Genişlik: 2.293 mm
Yükseklik: 1.270 mm
Derinlik: 1.110 mm - Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 2
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 120 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84189910
- EAN
- 4028177691445
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- LCP Inline DX 35kW için hava soğutmalı hibrit kondenser, tavana/duvara montaj için, güç kaynağı: 230 V, 1~, 50/60 Hz, GYD: 2219 x 1110 x 850 mm, renk: RAL 9003
Sıvıya dönüştürme ünitesi LCP DX için
Ürün numarası: SK 3311.370
Kondenser üniteleri, soğutucu sıvı tabanlı LCP'leri çalıştırmak için gereklidir. Üniteler donanıma bağlı olarak harici bir kondensere ve fana ya da ilave bir serbest soğutucuya sahip olabilir. Serbest soğutuculu model LCP DX/FC kombinasyon modeli için gereklidir. Üniteler tavan ve duvar montajı için uygundur.