Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SK 3302.880
- Ürün açıklaması
- IT ekipmanının soğutması amacıyla tavan üstü soğutma cihazı montajı için uygun boşluğu olan tavan sacları.
- Uygulamalar
- Çatı üstü soğutma cihazı
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Tavan plakası, 1000 mm
1200 mm üzerine uzatma için fırça şeridi dahil
Conta
Montaj malzemeleri dahil - Montaj talimatı
- Sadece profil raylı TS IT ile birlikte mümkündür.
- Model no. için uygun
- SK 3301.800
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
Genişlik: 800 mm
800 mm
Derinlik: 1.000 mm
1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
- SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Dokümantasyonlar
- Info sheet