Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Ara 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
3166230
- Ürün numarası:
- SK 3164.620
- Fayda
- Kolay montaj, tavan saclı modelde montaj yuvaları hazırlamaya gerek yoktur
- Bağlantı için hazır kablolu
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Tavan fanları
Montaj malzemeleri dahil - Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,3 A
60 Hz'de: 0,35 A - Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 240 mm
Derinlik: 800 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- İç devre IP 54
- Bilgi
- Belirtilen hava gücünün 800 m³/sa üzerine azaltılması 40 Pa kontra basınçta havalandırılmış iki baza kaplamasının kullanımında
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 20 °C...55 °C
- Ağırlık/ambalaj
- 30 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
- SK Tavan monteli fan, 1500m³/h, 230V 50/60Hz