- Ürün numarası:
- SK 7980.148
- Ürün açıklaması
- Tekli fan olarak kullanım ve çeşitli fan ünitelerine sonradan donatım veya fan plakasının eklemesi olarak kullanım için.
- Teslimat kapsamı
- Fan
Bağlantı kablosu (0,61 m)
Montaj malzemeleri dahil
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 184 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 48 V (DC)
- Nominal güç Pel
- DC'de: 7,7 W
- Ölçüler
- Genişlik: 119 mm
Yükseklik: 119 mm
Derinlik: 38 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- DC'de: 43 dB(A)
- Ağırlık/ambalaj
- 0,387 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
DK Fan 48VDC