- Ürün numarası:
- DK 7826.750
- Ürün açıklaması
- Kapalı rackları mevcut bir merkezi iklimlendirme sistemine entegre etmek için ideal eklenti. Kademeli bağlantı, yaygın olarak kullanılan boru çapları için uygundur ve böylece rackta hedefli hava değişimi ile etkili bir soğutma sağlamaktadır.
- Malzeme
- PET-G
- Renk
- Şeffaf
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Bilgi
- Çatı sacında gerekli kırık (G x D): 380 x 230 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 144 mm
Derinlik: 300 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,96 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
-
DK Çıkış havası kapağı