- Ürün numarası:
- SK 3232.721
- Fayda
- Dolaylı serbest soğutucu - dahili ve harici
- Soğuk su devresinde yüksek verimli pompalar
- İnverter kontrollü pompa
- İki yüksek performanslı kompresör
- 8 adede kadar Chiller bir kaskad olarak bağlanabilir
- Teknik özellikler
- Her iki yan panel üzerinden hava girişi ve üst kısımdan hava çıkışı, ön kısımda kontrol bileşenleri ile kompakt tasarım
- Basınç sızdırmazlığına sahip sistem
- Entegre baypas
- Uygulamalar
- Özellikle LCP veya CRAC gibi IT aplikasyonlarının soğutulması için
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çiller, bağlantı için hazır kablolu
Çoklu dil destekli dokümantasyon
Görev şeması ve kablolama planı dahil
- Opsiyonlar
- Serbest soğutma (Free Cooling) 15 kW'den itibaren entegre edilebilir. Lütfen talimatlara uyunuz
Ayrı kurulum için tampon tank
Şebeke suyu beslemesi ile acil soğutma
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 37 A
- Tank
- Malzeme: 10 mm yoğuşmaya karşı izole çelik tank
Hacim: 48 l
- Cooling output (footnote)
- % 35 glikolü dikkate alarak soğutma gücü
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 36 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 120 l/min
- Su bağlantıları
- G 1½" dahili diş
- İşletme ağırlığı
- 553 kg
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- İzleme
- Su girişi, soğutucu akışkan ve pompa parametreleri ve alarmlar gibi sistemle ilgili tüm parametrelerin yanı sıra isteğe bağlı soğutma kapasiteleri ve enerji verimliliğinin izlenmesi
- Cihazın SNMP/Modbus aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı mümkündür
- RiZone'a entegrasyon
- Bilgi
- Serbest soğutmalı(free cooling) cihaz tiplerinde soğutma gücü, ölçüler veya ağırlıkta teknik farklılıklar olabilir
- Performans verileri, ilgili opsiyon paketlerine göre değişir ve IT-Çiller konfigüratöründen görülebilir Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- IT çillerlerinde pompa ve tank opsiyonel seçilebilir, bu donanım seçenekleri için bunların teknik verileri geçerlidir
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 14.000 m³/h
- Ölçüler
- Genişlik: 810 mm
Yükseklik: 1.542 mm
Derinlik: 1.800 mm
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...15 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...43 °C
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 28 bar
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 14,6 kW
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 505 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177682238
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
-
SK Çiller, IT için, 36 kW, 400V, 3~, 50 Hz