- Ürün numarası:
- SK 3311.492
- Dizayn
- LCU DX 6,5 kW
- Fayda
- İç ünitenin Micro Data Center veya VX IT sunucu kabinine montajı sayesinde yerden tasarruflu çözüm
- EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
- Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
- İnverter kontrollü bir kompresör sayesinde soğutma gücü kabindeki güncel kayıp güce uyarlanır
- Emilen ısı enerjisi, dış ünitenin (inverter kontrollü) bulunduğu yerde ortama verilir, kurulum odası ısıtılmaz
- Uygulamalar
- VX IT sunucu kabinleri ve Micro Data Center için soğutma cihazı
- Çalışma şekli
- Bu cihaz BT uygulamaları için tipik "front to back" "önden arkaya" hava akışını destekler ve sunucu giriş havası sıcaklığını ayarlanan nominal değere ayarlar
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- İç ünite: RAL 7035
Dış ünite: beyaz
- Teslimat kapsamı
- İç ünite (evaporatör)
Dış ünite (inverter kontrollü)
Gösterge ve kumanda elemanlarıyla 482,6 mm (19") sabitleme kaplaması
Yoğuşma suyu hortumu
- VX içinde montaj seçenekleri
- 19" profil rayları standard veya dynamic, genişlikte 50 mm eksantrik yerleştirilmelidir
- 19" profil raylarının VX çerçevesinin ön kenarına kadar ön mesafesi en az 100 mm olmalıdır
- İç ünitenin sabitlenmesi için iç montaj düzleminde iki sistem çerçevesi gereklidir
- Bir pano soğuk/sıcak bölmenin ayrılması için hava yönlendirme sacları gereklidir
- Aşağı doğru hat yönlendirmesi için bir baza gereklidir
- Bilgi
- Minimum soğutma gücünün altında giriş havası dalgalanmaları mümkündür
- Elektrik bağlantısı dış ünitelerde yapılır, iç ünite dış ünite tarafından beslenir
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- İç ünite IP 20
- Dış ünite IP X4
- Modülasyon bölümü
- 3 ‐ 6,5 kW
- Maks. soğutma gücü
- 6,5 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı terminali
- Açılma süresi
- 100 %
- İşletme sıcaklığı
- Belirtilen işletim sıcaklığı dış ünite ile ilgilidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: ≥ 1.800 mm
Derinlik: ≥ 1.000 mm
- İç ünite ölçüleri
- Genişlik: 105 mm
Yükseklik: 1.550 mm
Derinlik: 820 mm
- Dış ünite ölçüleri
- Genişlik: 845 mm
Yükseklik: 700 mm
Derinlik: 320 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Yedek sigorta
- 20 A
- Nominal akım
- 15,9 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 121,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177709300
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK LCU DX split soğutma ünitesi 6,5 kW, IT kabinleri ve Mikro Veri Merkezleri için soğutucu bazlı soğutma, 1 x inverter kontrollü kompresörlü harici ünite, 1 x dahili ünite, tek versiyon