- Ürün numarası:
- SK 3311.210
- Dizayn
- Tavan elemanı ortası
- Ürün açıklaması
- Gözetleme penceresi ve sürgülü sisteme sahip ince kapı. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip kompozit bileşimli sağlam tavan elemanları. Gerekli olan yerlerde emniyet camı da kullanılabilir. Koridor genişliği 1200 mm.
- Fayda
- İklimlendirmenin enerji verimi ve performans artışı
- VX IT pano sistemine tam uyumlu olması ile kolay montaj ve sonradan kolay ekleme
- Mevcut sisteminizin uygun maliyetli performans artışı, yatırım döngünüzü yedek parça gereksinimi oluşana kadar uzatır
- Uygulamalar
- Uygulamaya bağlı olarak koridor uygulamaları, sıcak veya soğuk olarak CRAC klima sistemleri veya LCP üniteleri ile kullanılabilir
- Çalışma şekli
- Kapı ve tavan elemanları kombinasyonundan oluşan, veri merkezinde sıcak ve soğuk havanın istikrarlı bir şekilde ayrılmasını sağlar. Enerji tasarrufu ve mevcut klima teknolojisinin verimi arttırma konusunda büyük önem taşır.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
Tavan elemanları: Polikarbonat
- Renk
- RAL 7035
- Ölçüler
- Genişlik: 1.100 mm
Derinlik: 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 33 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177661868
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Ürün açıklaması
-
SK Aisle containment, roof element, centre, WxD: 1100x1200 mm, RAL 7035