- Ürün numarası:
- SK 3301.800
- Fayda
- 19" düzlem öncesinde eşit hava dağılımı
- Uygulamalar
- Sekonder odalarda tekli kurulum olarak kurulan IT kabinlerinin içindeki IT ekipmanlarının soğutulması için
- Çalışma şekli
- Bu cihaz BT uygulamaları için tipik "front to back" "önden arkaya" hava akışını destekler ve sunucu giriş havası sıcaklığını ayarlanan nominal değere ayarlar
- Sıcak IT havası IT kabininin arka tarafından cihazın içine emilir, soğutulur ve soğuk olarak tekrar 19" düzlemine verilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Hava izolasyon plakası
Montaj malzemeleri dahil
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Toplam soğutma gücü L35 L45: 3.200 W
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 2.000 m³/h
İç devre: 1.450 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 10,4 A
- Elektriksel bağlantı türü
- Takılabilir bağlantı terminal bloğu
- Ölçüler
- Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 417 mm
Derinlik: 895 mm
- Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 36 A
- Açılma süresi
- 100 %
- Sıcaklık kontrolü
- Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
- İzleme
- Giriş sıcaklığı denetimi
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 25 bar
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
- Ayar aralığı
- 20 °C...25 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 20
- İç devre IP 20
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 1,2 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 97 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Tavan monteli klima, IT için