- Ürün numarası:
- DK 7998.407
- Ürün açıklaması
- Standartlaştırılmış bilgi işlem merkezi müşteri tarafından hazırlanmış yerde bir sıcak/soğuk koridor kapama konsepti ile kurulur.
- Fayda
- Enerji verimi artışı
- Kapı ve tavan elemanları kombinasyonundan oluşan, sıcak ve soğuk havanın istikrarlı bir şekilde ayrılmasını sağlayan bölme ayırımı
- Teslimat kapsamı
- Danışmanlık ve ROI hesaplaması
Teslimat ve müşteri altyapısına entegrasyon
Anahtar teslim devreye alma
Dokümantasyon, eğitim, bilgilendirme
Yardım hattı ve servis/servis sözleşmeleri
Tam uyumlu kanal izolasyonu - Net derinlik
- 7.000 mm
- Net yükseklik
- 2.722 mm
- Net genişlik
- 4.774 mm
- İklimlendirme (ZUCS)
- 180 kW + 20 kW
- n+2 yedekli
- Alçak gerilim ana dağıtıcı sayısı
- 2
- PDU Basic sayısı
- 36
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 16
- Kombine edilmiş ağ/sunucu rackı (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Design burglar protection
- Evet
- Nemlendirme ve nem giderme sistemi
- isteğe bağlı
- Oda yangın söndürme sistemi
- isteğe bağlı
- Sürüm
- Double 9
- Ölçüler
- Genişlik: 4.839 mm
Yükseklik: 2.750 mm
Derinlik: 7.070 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 73089059
- EAN
- 4028177702523
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
- DK RimatrixS standart oda, çiftli 9
- Yazılım
- Yazılım