- Ürün numarası:
- RM 7857.972
- Dizayn
- MTBF odası
- Ürün açıklaması
- Temel korumalı odası - IT/alt yapı bileşenlerinin korunması için optimal, modüler oda içinde oda çözümü. Yüksek emre amadelik odası - bilgi işlem merkezleri ve BT sistem lokasyonları için sertifikalı, en yüksek fiziksel güvenlik.
- Bilgi
- Kontrol edilen ürünler, komple konstrüksiyon olarak test edilir. Bu testler, bölme konstrüksiyonunu ve kapı, kablo bölmeleri veya havalandırma üniteleri gibi montaj modüllerini kapsar. Yapı parçası kontrolleri ise tek parçalar için yapılır.
- Aşındırıcı yangın gazları
- Duman gazlarına karşı koruma DIN 18 095
- Düşme testi
- Sistem kontrolü olarak darbe testi, 45 dakika alevlenme süresinin ardından 1,5 m'den 200 kg'lık 3 darbe
- Sistem kontrolü olarak darbe testi, 30 dakika alevlenme süresinin ardından 1,5 m'den 200 kg'lık 1 darbe
- Toz sızdırmazlığı
- Bölme konstrüksiyonu ve montaj modülleri için EN 60 529 uyarınca sistem kontrolü olarak IP 5x
- EMC koruması
- Yüksek frekanslı giriş ve çıkış ışınlarına karşı koruma, TU Aachen tarafından benzer parçalarda uygulanan kontrollerle belgelenmiştir
- Yangın koruması
- EN 1047-2, 50 K uyarınca ECB S sertifikası, 24 saate kadar sıcaklık artışı ve %85 bağıl hava nemi (sonradan ısıtma periyodu), alevlenme süresi 60 dakika.
- Bölme konstrüksiyonu ve montaj modülleri için EN 1363 (DIN 4102)uyarınca sınır değerlere göre sistem kontrolü olarak F120
- Yetkisiz erişim
- RC 3 sistem kontrolü EN 1627/1630, inşaat ve yapı-modülü, örneğin kapılar
- RC 4 sadece EN 1627/1630 uyarınca tip onayı için sadece kapı sistemi
- Su
- Duran su, 72 saat, 40 cm, maksimum 20 damla
- Yangın söndürme suyu, bölme konstrüksiyonu ve montaj modülleri için IEC 60529 uyarınca sistem kontrolü olarak IP x 6
- Bağıl hava nemi, %85, 24 saatin üzerinde (sonradan ısıtma periyodu), 60 dakika alevlenme süresi, EN 1047-2 uyarınca
- Bağıl hava nemi, %85, 30 saatin üzerinde
- Explosion protection
- 40 m'den 200 kg TNT'ten sistem kontrolü olarak patlama testi
- Paketteki adet
- 1 adet
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
- RM Security room, High Availability room (HVR)