- Ürün numarası:
- TS 8701.000
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- 2 kaplama ön/arka
Pano montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8: = 1.000 mm
Pano tipi: SE - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,988 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177666313
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- TS Baza, ön-arka GY:1000x100mm, 1.4301