- Ürün numarası:
- TS 8701.040
- Ürün açıklaması
- baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- 2 baza kapağı
Montaj malzemeleri dahil - Montaj talimatı
- Birleştirilmiş baza bileşenlerini sağlamlaştırmak için baza kapakları yandan 100 mm 90° döndürülmüş bir şekilde monte edilebilir. Burada baza sıralama kulakları gereklidir
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8: = 400 mm
Pano tipi: SE - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,594 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177300088
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- TS Baza, yan, YD:100x400mm, 1.4301
Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm Ön ve arka baza bileşenleri için paslanmaz çelik
Ürün numarası: TS 8701.040
baza bileşenleri arasına montaj için. 200 mm yükseklikte her biri 100 mm olan iki baza kaplaması da kullanılabilir. Birleştirilmiş baza bileşenlerini sağlamlaştırmak için baza kapakları 90° döndürülmüş bir şekilde monte edilebilir.