Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2018
Ürünün yerine geçecek ürün:
8640023
Ön ve arka baza elemanları, 200 mm TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE için çelik sac
Ürün numarası: TS 8602.805
Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni. 200 mm yüksekliğindeki baza bileşenlerinde bir yan kapak kablo girişi için ikiye ayrılmıştır.
- Ürün numarası:
- TS 8602.805
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Bir yan kapak ve önceden monte edilmiş iki köşe parçasından oluşan baza bileşeni. 200 mm yüksekliğindeki baza bileşenlerinde bir yan kapak kablo girişi için ikiye ayrılmıştır.
- Malzeme
- Baza elemanları: Çelik sac
Kapama kapakları: Plastik - Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
Kapama kapakları: RAL 7035 - Teslimat kapsamı
- 2 kaide elemanı
4 kapama kapağı
Montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 800 mm
Pano tipi: SE
Pano tipi: CM
Pano tipi: TP
Pano tipi: PC
Pano tipi: IW
Pano tipi: TS IT - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 8,48 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177300613
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- TS Baza, ön-arka GY:800x200mm, RAL 7035