- Ürün numarası:
- TS 8702.600
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- - 1 kaplama ön/arka
- 2 adet çıkarılabilir yan kaplamalı köşe parçası
Pano montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8: = 600 mm
Pano tipi: SE - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 8,336 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177299979
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- TS Baza, ön-arka GY:600x200mm, 1.4301