- Ürün numarası:
- VX 8660.000
- Dizayn
- Yeni model
- Fayda
- Güvenilir – yüksek stabiliteye sahip baza
- Esnek – VX aksesuarları ile çok sayıda iç mekan donanım seçeneği
- Kolay – sıralama yerleri arasında hizalı geçiş
- Malzeme
- Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 4 köşe kapağı
Montaj malzemeleri dahil
4 baza köşe parçası, 100 mm yükseklikte
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
- Bilgi
- Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Genişlik: = 300 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Ağırlık/ambalaj
- 3,24 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177978027
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
VX kapatma plakalı baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 100 mm, G: 300 mm için, çelik sac