- Ürün numarası:
- VX 8660.095
- Dizayn
- Yeni model
Çıta fırçalı - Malzeme
- Baza kaplamaları: Çelik sac
Fırça şeridi: Plastik, kendi kendini söndüren - Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Genişliğe/derinliğe uygun: 1.200 mm - UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Paketteki adet
- 2 adet
- Şunlar için uygun
- VX baza sistemi için, paslanmaz çelik, yeni model
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX baza kapatma plakası, fırça şeritli, genişlik/derinlik: 1200 mm için
Çıta fırçalı baza kaplaması VX baza sistemi için, paslanmaz çelik, yeni model
Ürün numarası: VX 8660.095
Bazanın içine kablo girişi için. Baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası fırça şeritle birlikte kullanılabilir. Opsiyonel trim paneli eklentisi sayesinde havalandırmalı trim panelleri baza köşe parçasının önüne, arkasına veya yanına takılabilir.