- Ürün numarası:
- VX 8660.120
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Taşıma kapasitesi
- Maks. izin verilen statik yük: 2500 N, yükseltme ayağı başına
- Bilgi
- VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP - VX Baza Sistemi ile birlikte kullanılabilir
- Zeminin taşıma kapasitesi kontrol edilmelidir
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Ağırlık/ambalaj
- 0,612 kg
- Paketteki adet
- 4 adet
- Şunlar için uygun
- VX baza sistemi için, paslanmaz çelik, yeni model
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177984813
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX baza sistemi için VX yükseltme ayağı, Y: 100 mm