- Ürün numarası:
- VX 8660.140
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- M8 x 16 mm vidalar dahil
- Bilgi
- Kaplama başına ihtiyaç: 2 adet
- Paketteki adet
- 20 adet
- Montaj seçenekleri
- Sıralı kombinasyonda taşımada ek stabilizasyon için
- Şunlar için uygun
- VX baza sistemi için, paslanmaz çelik, yeni model
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177994751
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX baza için, VX baza birleştirme aparatı
Bazaları yan yana sıralamak için ara bağlantı elemanı VX baza sistemi için, paslanmaz çelik, yeni model
Ürün numarası: VX 8660.140
Sıralı panoların taşınması sırasında ilave stabilizasyon sağlamak amacıyla 90° döndürülmüş 100 mm veya 200 mm'lik yan kapatma plakalarının montajı sırasında gereklidir.