- Ürün numarası:
- TS 8600.855
- Ürün açıklaması
- Kişiye özel sistem yapısı kurmak için entegre sistem delikleri.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 1 çerçeve
2 kaplama ön/arka
Pano montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 500 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 16,25 kg
- EAN
- 4028177487260
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
TS Kablo giriş gözü, alt, GD:800x500mm