- Ürün numarası:
- SZ 2819.200
- Ürün açıklaması
- Baza yan kapaklarına montaj için. Kilitlenebilen bağlantı cıvataları sayesinde kablo tutucu ray kurulumu yapılabilir. Alyen anahtar ile sıkılmalıdır, anahtar ağız genişliği 19 mm.
- Malzeme
- Altı köşeli profil çeliği
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Baza kaplaması yüksekliği için
- = 200 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,37 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177319622
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Cıvata sabitleme elemanı,Y:200mm bazalar için,