Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2018
Ürünün yerine geçecek ürün:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Ürün numarası:
- SO 2889.000
- Fayda
- Ör. taban temizliği için engelsiz erişim
- Zemin engebeleri durumunda yükseklik farklarını dengelemek için
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Montaj seçenekleri
- TS baza ve komple bazanın altına doğrudan monte etmek için
- Parça başına maks. yüklenilebilirlik (statik)
- 400 kg
- Ölçüler
- Dişler: M12
- Tesviye aralığı
- 55 ‐ 125 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,296 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- SO Baza yükseltme elamanı, M12, 4'lü pk
- Dokümantasyonlar
- Info sheet