Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Mar 2024
Ürünün yerine geçecek ürün:
8660008
Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 100 mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW için
Ürün numarası: VX 8640.008
Kontrol panosuna şekillendirilmiş kendiliğinden konumlandırmalı ağır yük bindirilebilen baza köşe parçaları, uygulamaya bağlı olarak baza korumalı veya korumasız kullanılabilir. Vida tutturma noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, plastik köşe ve birleştirme kapağı ile gizlenebilir.
- Ürün numarası:
- VX 8640.008
- Ürün açıklaması
- Kontrol panosuna şekillendirilmiş kendiliğinden konumlandırmalı ağır yük bindirilebilen baza köşe parçaları, uygulamaya bağlı olarak baza korumalı veya korumasız kullanılabilir. Vida tutturma noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, plastik köşe ve birleştirme kapağı ile gizlenebilir.
- Malzeme
- Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik - Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 4 baza köşe parçası, 100 mm yükseklikte
4 köşe kapağı
1 birleştirme kapağı
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil - Bilgi
- Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Genişlik: = 1.600 mm - UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Ağırlık/ambalaj
- 7,8 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177958814
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- Baza kaplamasıyla VX baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 100 mm, G: 1600 mm, çelik sac