Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Mar 2024
Ürünün yerine geçecek ürün:
8660045
Baza kaplaması, yanlar için, 200 mm Baza sistemi VX için, çelik sac
Ürün numarası: VX 8640.045
Bir baza ünitesinin yandan bitişi ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç donanımı için. 200 mm yükseklikteki bazalara isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
- Ürün numarası:
- VX 8640.045
- Ürün açıklaması
- Bir baza ünitesinin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya bazaların iç konfigürasyonu için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 1.000 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Ağırlık/ambalaj
- 5,58 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177959064
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX Baza kaplaması, yan, Y: 200 mm, D: 1000 mm, çelik sac