- Ürün numarası:
- VX 8660.091
- Dizayn
- Yeni model
havalandırmalı - Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Genişliğe/derinliğe uygun: 800 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Ağırlık/ambalaj
- 1,93 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Şunlar için uygun
- VX baza sistemi için, paslanmaz çelik, yeni model
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX baza kapatma plakaları, havalandırmalı, G/D: 800 mm için, çelik sac
Baza kapatma plakaları, havalandırmalı VX baza sistemi için, paslanmaz çelik, yeni model
Ürün numarası: VX 8660.091
Baza üzerinden pano havalandırması için. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası havalandırmalı olarak kullanılabilir. Opsiyonel kaplama sabitlemesi ile havalandırmalı kaplamalar yandan da baza köşe parçasına monte edilebilir.