Ürün kaldırıldığı tarih: 2 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
8640036
Baza kaplaması, yanlar için, 100 mm Baza sistemi VX için, çelik sac
Ürün numarası: VX 8620.036
Baza kapatma plakaları derinlikte bazaların yandan sonlandırması için kullanılır. Birleştirilmiş iki pano arasında, baza köşe parçalarının stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kapatma plakası kullanılabilir. 100 mm yükseklikteki baza kapatma plakaları 200 mm yükseklikteki bazada da kullanılabilir ve kombine edilebilir.
- Ürün numarası:
- VX 8620.036
- Ürün açıklaması
- Bir baza biriminin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç büyütmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 1.200 mm
- Ağırlık/ambalaj
- 4,06 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177922235
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX Baza kaplaması, yan, Y: 100 mm, D: 1200 mm, çelik sac