- Ürün numarası:
- VX 8620.053
- Ürün açıklaması
- Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.
- Malzeme
- Baza köşe parçası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Baza kapatma plakası ön/arka: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik - Yüzey
- Kapatma sacı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- 4 baza köşe parçası
4 köşe kapağı
1 birleştirme kapağı
2 baza kapatma plakası ön/arka, 100 mm yükseklikte
Montaj malzemeleri dahil - Bilgi
- Baza kapatma plakaları, bazanın yandan sonlandırılması için bazaların kendi aralarında ek stabilizasyonu veya bazanın iç büyütmesi için
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Ağırlık/ambalaj
- 9,46 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177922327
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- Baza kaplamasıyla VX baza köşe parçası, ön ve arka, Y: 100 mm, G: 1200 mm, paslanmaz çelik, 1.4301
Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka, 100 mm, paslanmaz çelik VX, TS, VX SE için
Ürün numarası: VX 8620.053
Modüler pano sistemine kendi kendini konumlandıran köşe montaj parçaları, uygulamaya bağlı olarak kapatma plakalı veya plakasız kullanılabilir. Vida bağlantı noktasına optimum erişim için baza köşe parçasındaki büyük açıklıklar, bir köşe ve bölme kapağı ile gizlenebilir.