Baza kapatma plakaları, havalandırmalı Baza sistemi VX için

Ürün numarası: VX 8620.090

Baza üzerinden pano havalandırması için. Özellikle pano kablo giriş plakalarının kullanılmadığı örneğin enerji dağıtımı gibi uygulamalarda panoda yüksek bir hava girişi bu şekilde sağlanabilir. Pano havalandırması için tavanı kaldırma ve özel havalandırma delikli tavan panelleri çözümleri mevcuttur. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası havalandırmalı olarak kullanılabilir. VX Baza sisteminin tam simetrisi sayesinde havalandırmalı kaplamalar ya önden, ya arkadan ya da yandan baza köşe parçalarına monte edilebilir.

Ürün numarası:
VX 8620.090
Ürün açıklaması
Baza üzerinden pano havalandırması için. Özellikle pano kablo giriş plakalarının kullanılmadığı örneğin enerji dağıtımı gibi uygulamalarda panoda yüksek bir hava girişi bu şekilde sağlanabilir. Pano havalandırması için tavanı kaldırma ve özel havalandırma delikli tavan panelleri çözümleri mevcuttur. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası havalandırmalı olarak kullanılabilir. VX Baza sisteminin tam simetrisi sayesinde havalandırmalı kaplamalar ya önden, ya arkadan ya da yandan baza köşe parçalarına monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TX CableNet
Genişliğe/derinliğe uygun: 600 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Type 1, 12
Ağırlık/ambalaj
1,3 kg
Paketteki adet
2 adet
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177922433
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Ürün açıklaması
VX Baza kaplaması, havalandırmalı, G/D: 600 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA