Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Mar 2024
Ürünün yerine geçecek ürün:
8660091
Baza kapatma plakaları, havalandırmalı Baza sistemi VX için
Ürün numarası: VX 8620.091
Baza üzerinden pano havalandırması için. Özellikle pano kablo giriş plakalarının kullanılmadığı örneğin enerji dağıtımı gibi uygulamalarda panoda yüksek bir hava girişi bu şekilde sağlanabilir. Pano havalandırması için tavanı kaldırma ve özel havalandırma delikli tavan panelleri çözümleri mevcuttur. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası havalandırmalı olarak kullanılabilir. VX Baza sisteminin tam simetrisi sayesinde havalandırmalı kaplamalar ya önden, ya arkadan ya da yandan baza köşe parçalarına monte edilebilir.
- Ürün numarası:
- VX 8620.091
- Ürün açıklaması
- Baza üzerinden pano havalandırması için. Özellikle pano kablo giriş plakalarının kullanılmadığı örneğin enerji dağıtımı gibi uygulamalarda panoda yüksek bir hava girişi bu şekilde sağlanabilir. Pano havalandırması için tavanı kaldırma ve özel havalandırma delikli tavan panelleri çözümleri mevcuttur. 200 mm baza yüksekliğinde isteğe bağlı olarak bir ya da iki kapatma plakası havalandırmalı olarak kullanılabilir. VX Baza sisteminin tam simetrisi sayesinde havalandırmalı kaplamalar ya önden, ya arkadan ya da yandan baza köşe parçalarına monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TX CableNet
Genişliğe/derinliğe uygun: 800 mm - UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Ağırlık/ambalaj
- 1,95 kg
- Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177922440
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- VX Baza kaplaması, havalandırmalı, G/D: 800 mm, çelik sac