- Ürün numarası:
- AX 2820.310
- Ürün açıklaması
- Bir baza biriminin yandan sonlandırılması ve ek stabilizasyonu veya sıralı bazaların iç büyütmesi için. 200 mm yükseklikteki bazalarda isteğe bağlı olarak bir 200 mm veya iki 100 mm yükseklikte kapatma plakası monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 300 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 3R, 4, 12
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,33 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177942554
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
AX Baza kaplamaları, yan, Y: 100 mm, D için: 300 mm